Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas HMIs para aplicaciones marítimas

27.02.2017

HMIs de la serie TPM 3000  

HMIs para aplicaciones marítimas con nuevos tamaños de pantalla y funciones

Phoenix Contact ha desarrollado su gama de productos de HMIs marítimas para su uso en las condiciones más exigentes en barcos.

La nueva generación de equipos de la serie TPM 3000 está equipada con el potente procesador Cortex-A8 1 GHz. Puede beneficiarse de un cambio de la imagen y de tiempos de reacción más rápidos. Las nuevas diagonales de pantalla (4,3", 5,7" y 12,1" en 16:9) le ofrecen más donde elegir a la hora de planificar las instalaciones. Los productos incluyen en la parte delantera del panel frontal dos teclas para regular el brillo de la pantalla, una bocina externa y en la parte trasera una salida sin potencial para la conexión de emisores de señales externos.  Todos los equipos tienen las mismas aberturas que los modelos anteriores y disponen de homologaciones importantes para barcos. Mediante las interfaces 1 x ETH (10/100) y 2 x USB 2.0 las HMIs marítimas pueden interconectarse de forma versátil. También se ofrecen opcionalmente 1 interfaz RS232, 1 interfaz RS485 así como 2 interfaces CAN. La gama de productos de los equipos marítimos abarca ahora los siguientes tamaños de pantalla: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 y 16:9)/15". Además, se ofrece una versión de equipo sin teclas de regulación, bocina y salida sin potencial en las diagonales de pantalla 9" y 15,4".


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020