Ir a todas las informaciones de prensa

Letreros de advertencia para bornes para carril con conexión push-in

28.09.2018

Identificación de bornes para carril push-in que están bajo tensión  

Letreros de advertencia para bornes para carril con conexión push-in

Con los nuevos letreros de advertencia WS PT identificará los bornes para carril push-in que, incluso tras la desconexión del interruptor principal, siguen bajo tensión.

De esta forma, se marcan siempre de forma clara los bornes bajo tensión. La impresión de alta calidad garantiza una identificación permanente.

Los letreros de advertencia amarillos son aptos para todos los bornes push-in estándar con una sección de entre 2,5 mm² y 16 mm². Se pueden encajar sin herramientas, acelerando así el montaje. El programa se completa con una variante para la identificación de diodos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020