Ir a todas las informaciones de prensa

Cableado M12 Power confeccionado en codificación M

24.09.2018

Cableado M12 Power innovador con cables M12 Power confeccionados  

Cables M12 Power con codificación M

Con los nuevos cables de potencia, logrará una alta potencia con una construcción mínima.

Los cables M12 Power confeccionados con conectores con codificación M son aptos para aplicaciones AC hasta 8 A y 690 V. La cara enchufable codificada ofrece protección contra conexiones erróneas. Además de tres fases y PE, se ofrecen dos contactos adicionales que p. ej. pueden utilizarse para un freno de motor. Un apantallamiento de 360° opcional ofrece protección CEM fiable. La construcción compacta de los conectores M12 permite ahorrar espacio en el cableado de potencia.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020