Ir a todas las informaciones de prensa

Transformadores DC/DC ahora para otros niveles de tensión

11.05.2015

Transformadores DC/DC de la línea QUINT POWER  

Transformadores DC/DC con entrada de amplio alcance y pintura de protección para el sector energético y ferroviario

Seis nuevos transformadores DC/DC amplían la línea de productos QUINT POWER de Phoenix Contact y cubren con una gran funcionalidad otros niveles de tensión.

Además de los nuevos dispositivos para los niveles de tensión de 12 y 48 V DC, ahora se ofrecen dos dispositivos más con entrada de amplio alcance. Estos aplican tensiones de entrada en el rango de 42 a 96 V DC y 67 a 154 V DC en una tensión de salida de 24 V DC ajustable separada galvánicamente. De este modo, pueden cubrirse los niveles de tensión de 60 y 110 V DC, tal y como se producen en el sector energético. Mediante la separación galvánica entre la tensión de entrada y salida pueden construirse sistemas de alimentación independientes y controlarse de forma preventiva. Otros dos dispositivos, adaptados especialmente al rango de tensión de entrada para aplicaciones ferroviarias, completan el programa. Mediante su pintura de protección cumplen la norma ferroviaria EN 50155. Además, pueden utilizarse en otros entornos exigentes.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020