Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos switches para aplicaciones PROFINET

28.11.2017

Nuevas variantes PROFINET de la línea de switches 2200/2300  

Ideales para el diseño de redes PROFINET: los nuevos switches de las variantes 2200 PN y 2300 PN

Con las nuevas funciones y variantes PROFINET para la línea de productos Factory Line Switch 2000, Phoenix Contact amplía su oferta de switches gestionados para aplicaciones de automatización PROFINET.

Tras una actualización de firmware, los switches en las variantes 2200 y 2300 soportan la funcionalidad PROFINET Device y PROFINET Conformance Class B. Con ello, los equipos se integran como componentes PROFINET directamente en la ingeniería (PC Worx o portal TIA) y se configuran y diagnostican mediante un sistema de control. Además, gracias a los LEDs de estado especiales con las variantes 2200 PN y 2300 PN es posible un diagnóstico rápido directamente en el switch de estados de error o interrupciones de la conexión al sistema de control. Asimismo, para el usuario se suprime la preconfiguración para un uso en redes PROFINET, ya que los equipos ya se suministran en el modo PROFINET.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020