Ir a todas las informaciones de prensa

Diseñar procesos de prueba fáciles para el usuario

20.04.2016

Sistema enchufable de prueba para la tecnología energética  

Sistema enchufable de prueba para la tecnología secundaria

Con el sistema de prueba FAME 3 podrá llevar a cabo fácilmente y con seguridad acciones de conmutación complejas en un solo proceso de prueba.

El sistema de prueba se ha diseñado para todas las tareas de medición y prueba en la tecnología de protección de red para instalaciones de conmutación de media y alta tensión. FAME 3 complementa el programa de productos de los sistemas enchufables de prueba de Phoenix Contact y tiene en cuenta los requisitos del mercado sudamericano y norteamericano. El cortocircuito del convertidor adelantado automáticamente y el diseño con protección contra contacto son características especiales que ofrecen la máxima seguridad durante su medición. En este caso, todos los estados de conexión pueden reconocerse claramente. La clavija de prueba con empuñadura giratoria patentada garantiza una ejecución de pruebas segura. Con los conectores de servicio podrá llevar a cabo acciones individuales de conmutación. El sistema está equipado con la a menudo prescrita tecnología de conexión por espárrago. Con ella, podrá conectar cómodamente cables hasta 10 mm² con terminales de cable circulares y de horquilla en un ancho de división de tan solo 8,2 mm. Con la fijación mural patentada podrá montar fácilmente la regleta de clavijas de prueba en la pared del armario de control. El diseño modular del sistema FAME ofrece para cada aplicación el número correcto de polos. El sistema enchufable de prueba puede configurarse con los accesorios normalizados del sistema de bornes para carril CLIPLINE complete ofreciendo con ello una eleva flexibilidad.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020