Ir a todas las informaciones de prensa

Relés electromecánicos con manejabilidad manual

25.07.2018

 Módulo de relé muy compacto con accionamiento manual bloqueable  

Módulo de relé muy compacto con accionamiento manual bloqueable

El programa de los módulos de relé PLC-Interface de Phoenix Contact ahora también incluye módulos con accionamiento manual bloqueable en ancho de construcción de 14 mm.

Resultan especialmente adecuados para un mantenimiento eficiente y con ahorro de tiempo así como una fácil puesta en servicio.

Los módulos de relé satisfacen las especificaciones normativas para homologaciones según UL, EAC y están sujetos al índice de protección RTII. Se suministran con la tecnología de conexión por tornillo y push-in y gracias a su construcción estrecha permiten el ahorro de espacio en el armario de control. Como módulos completos prefabricados están equipados con tensiones de entrada de 24 VDC, 120 y 230 VAC. Gracias a su modularidad también pueden componerse de forma autónoma módulos de relé con funciones ampliadas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020