Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones para dos strings fotovoltaicos paralelos

11.12.2014

Elemento de base para descargadores fotovoltaicos  

Elemento de base para el alojamiento de protecciones enchufables para aplicaciones fotovoltaicas

El nuevo elemento de base para descargadores de sobretensiones se ha diseñado para sistemas de tensión continua aislados y puestos a tierra hasta 1000 V DC.

Protege simultáneamente dos MPP-Tracker de un inversor mediante entradas positivas separadas y una entrada negativa común. De este modo, es posible una instalación con ahorro de espacio y costes. El elemento de base está equipado según la aplicación con protecciones enchufables del tipo 1/2 o del tipo 2 puro. Gracias a la construcción modular, durante la planificación de la instalación basta con considerar el elemento de base no equipado. El equipamiento con las correspondientes protecciones enchufables puede realizarse posteriormente en la instalación.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020