Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes para placa de circuito impreso para PROFINET

21.01.2018

Bornes para placa de circuito impreso para PROFINET  

Bornes para placa de circuito impreso para PROFINET

Phoenix Contact ofrece ahora los primeros bornes para placa de circuito impreso para la transmisión de datos de conformidad con PROFINET.

Los bornes para placa de circuito impreso MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C y SPT 2,5 con cuatro polos respectivamente se han diseñado especialmente para la conexión de conductores Twisted-Pair con secciones de 0,14 mm² a 4 mm². La conexión de conductores se realiza mediante conexión por resorte (ZFKDS 1,5C), conexión por resorte por tornillo (MKDS 1) o conexión por resorte push-in (SPTAF 1 y SPT 2,5). Los puntos de conexión impresos o con codificación de color permiten una fácil asignación de los conductores. Todas las versiones cumplen los requisitos de la directiva PROFINET, versión 4.00, y son adecuadas para la transmisión de datos segura según CAT5 (IEC 11801). Las versiones acodadas de la serie ZFKDS 1,5C así como los bornes para placa de circuito impreso horizontales y verticales de la serie SPT 2,5 han sido cualificados adicionalmente para el uso en zonas Ex según IEC 60079-7. Los bornes para placa de circuito impreso de conformidad con PROFINET amplían los conectores de campo y para equipos actuales como M12 o RJ45 y ofrecen soluciones de conexión eficientes para equipos en la industria de procesos como transmisores de caudal.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020