Ir a todas las informaciones de prensa

Homologación UL para potencia M12

07.05.2015

Cables de potencia M12  

Cables de potencia M12 con homologación UL y CSA

Los cables de potencia M12 confeccionados de las codificaciones S y T obtuvieron en abril de 2015 las homologaciones UL 2237 y CSA C22.2 n.º 182.3.

La codificación S se especifica con 600 V/12 A y la codificación T con 63 V/12 A. De este modo, a partir de ahora mismo pueden utilizarse en el mercado americano. 


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020