Ir a todas las informaciones de prensa

Soportes de contacto RJ45 para conectores industriales

18.06.2019

Conectores RJ45 D7  

Transmisión de datos compacta con carcasa D7

Para la integración segura y compacta de cables de datos RJ45 en sus aplicaciones industriales, Phoenix Contact ofrece los soportes de contacto adecuados.

Los nuevos adaptadores y Gender Changer RJ45 permiten la transmisión de datos en carcasas D7 compactas. En espacios estrechos se transmiten así datos hasta 10 GBit/s de forma fiable con Profinet, Ethernet industrial o EtherCAT. El cableado se realiza sin herramientas con conexión RJI. Las carcasas de conectores robustas y compactas de la serie HEAVYCON STANDARD están disponibles en metal y plástico. Destacan por su alto índice de protección en IP66/IP67. Las carcasas metálicas de fundición de aluminio resistente a la corrosión disponen de preparación CEM (EMC ready). En combinación con un prensaestopas CEM derivan las interferencias electromagnéticas de forma fiable.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020