Ir a todas las informaciones de prensa

Radioline: caja para exteriores de 900 MHz

08.02.2019

Radioline, Trusted Wireless, 900 MHz, caja para exteriores, RAD-900-DAIO6, 2702877   

Radioline: caja para exteriores de 900 MHz

Radioline es el nuevo sistema inalámbrico para instalaciones y redes extensas. Phoenix Contact amplía esta línea de productos inalámbrica con una caja para exteriores de 900 MHz, en la que se integra de forma fija un módulo de E/S con entradas y salidas digitales y analógicas.

La carcasa NEMA 4X se ha diseñado para la instalación directa en exteriores. La entrada de amplia gama de 10,8 a 240 V AC/DC permite la alimentación a través de baterías o de paneles solares.

La caja para exteriores emplea la banda de frecuencias de 900 MHz sin licencia con una potencia emitida máxima de 1 W y la tecnología inalámbrica Trusted Wireless de Phoenix Contact. Permite la transmisión de señales de E/S sencilla, particularmente en el uso en exteriores. En aplicaciones que no son críticas en cuanto al tiempo, en las que las señales deben transferirse a lo largo de grandes distancias hasta 32 km (en caso de vista despejada), el sistema inalámbrico ofrece una solución sencilla y segura. Una particularidad es el mapeo de E/S en el que se distribuyen las señales en la instalación sin programación previa.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020