Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores de clasificación de 19" para una transmisión de datos de fibra óptica eficiente

16.09.2018

Distribuidores de clasificación de 19  

Distribuidores de clasificación de 19" para una transmisión de datos de fibra óptica eficiente

Los nuevos distribuidores de clasificación de 19" de Phoenix Contact simplifican el cableado de fibra óptica y son adecuados para la transmisión de datos en tiempo real.

La construcción modular le permite múltiples aplicaciones, por ejemplo en la distribución de energía o en la tecnología de procesos. Los distribuidores de clasificación ofrecen espacio para insertos de módulos preconfeccionados con 6 LC-Duplex en 1 Q-ODC-12 en un soporte modular de 19" en tres unidades de altura. De este modo, podrá implementar soluciones flexibles con hasta 72 conexiones LC-Duplex o ampliarlas posteriormente. Para aplicaciones que precisan menos conexiones puede adquirir alternativamente paneles de conexión de 19" preconfeccionados con 12 LC-Duplex y 2 Q-ODC-12 en una unidad de altura. Todas las conexiones (categoría de fibra OM1) son accesibles rápidamente y de forma segura a través de la parte frontal del equipo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020