Ir a todas las informaciones de prensa

Caja para electrónica para Raspberry Pi

14.01.2018

Caja para electrónica para miniordenadores Raspberry Pi  

Caja para electrónica para miniordenadores Raspberry Pi

Phoenix Contact lanza al mercado una nueva caja para su miniordenador Raspberry Pi.

La serie UCS-RPI completa la línea de productos de cajas para electrónica universales y protege los modelos Raspberry Pi B2 y B3 de manera fiable frente a influencias mecánicas y físicas. La caja con el índice de protección IP 40 en los tamaños 125 mm x 87 mm y 145 mm x 125 mm está disponible en gris claro o negro. Las paredes laterales compatibles entre sí de la caja para electrónica cuentan de fábrica con huecos para las conexiones estándar de los módulos Raspberry Pi. Gracias a los accesorios de montaje adecuados, puede colocar la caja de forma segura sobre la mesa y montarla sobre el carril o directamente en la pared.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020