Ir a todas las informaciones de prensa

Obtención de aguas subterráneas inteligente

05.03.2018

WellControl: obtención de aguas subterráneas inteligente  

WellControl: obtención de aguas subterráneas inteligente

WellControl es una solución preconfigurada y configurable de Phoenix Contact que se encarga de todas las tareas de control y regulación necesarias de pozos de aguas subterráneas.

La parametrización realizada, sin ningún tipo de programación, ofrece una puesta en servicio sencilla. La conexión de los equipos en campo se realiza mediante la biblioteca de procesos Waterworx de Phoenix Contact. Mediante los bloques de función preprogramados es posible una ingeniería eficiente de las instalaciones. Un amplio concepto para la protección contra sobretensiones y la fuente de alimentación se encarga de la seguridad de suministro necesaria y de las actuaciones de asistencia planificables. Los sistemas descentralizados de una central abastecedora de agua hacen que resulte imprescindible la conexión a un centro de control. Con el cómodo empleo del protocolo de telecontrol estandarizado IEC 60870-5-104 la solución se puede conectar de forma sencilla al centro de control.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020