Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de asistencia para un procesamiento de conductores eficiente

28.11.2019

Sistema de asistencia WIRE assist, ClipX  

Sistema de asistencia WIRE assist

En la fabricación de armarios de control industrial, los procesos siguen estando marcados por una gran proporción de pasos de trabajo manuales. Con el sistema de asistencia Wire Assit de la familia de productos ClipX, Phoenix Contact ofrece una solución para optimizar los procesos a lo largo de toda la cadena de valor añadido.

El sistema apoyado por software le guía por el proceso del procesamiento de conductores semiautomático, controla los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria sobre la base de datos CAE.

El diseño modular del banco de trabajo le permite el grado de libertad correspondiente al configurar los puestos de trabajo ofreciendo así junto con el ajuste en altura eléctrico una ergonomía individual en la aplicación. Además de los trayectos de agarre óptimos que resultan de ello, el sistema de asistencia también reduce los desplazamientos con su movilidad. De este modo, se reducen los tiempos de producción y aumenta la eficiencia.

La familia de productos ClipX forma parte de la solución de sistema COMPLETE line para el armario de control.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020