Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos módulos de relé para zonas con peligro de explosión

05.03.2015

Módulos de relé muy compactos PLC-INTERFACE para zonas Ex  

PLC-INTERFACE ahora también ofrece variantes para zonas Ex

Para la línea de productos de los módulos de relé muy compactos PLC-Interface ahora también se ofrecen variantes para el uso en zonas con peligro de explosión.

Cumplen los requisitos y las homologaciones prescritos legalmente según la clase 1, división 2. Además, otras variantes cumplen la directiva ATEX. Las áreas con peligro de explosión de la industria plantean requisitos elevados en cuanto a la fiabilidad y la seguridad de los componentes de conmutación. Los módulos de relé disponen de relés compactados RTIII y una separación segura según DIN EN 50178 entre la bobina y el contacto. Se suministran en la tecnología de conexión por tornillo y por resorte y permiten un uso con ahorro de espacio en el armario de control. La distribución de potencial puede realizarse con ahorro de tiempo con puentes enchufables que se introducen en los fosos para puenteado del relé. Además, puede reducirse más el esfuerzo de cableado de los módulos mediante la conexión al sistema de cableado mediante adaptadores.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020