Ir a todas las informaciones de prensa

High Power Charging hace que la electromovilidad sea adecuada para el uso diario

06.11.2017

Conector de carga para vehículos HPC de tipo 2 para Europa  

La tecnología HPC de Phoenix Contact se basa en una refrigeración que permite corrientes de carga hasta 500 A

Phoenix Contact ha desarrollado High Power Charging (HPC), una nueva tecnología de carga que carga la batería para 100 km en tan solo de tres a cinco minutos.

La base es un conector de carga de alto rendimiento con refrigeración inteligente, que permite una corriente de carga de 500 A o una capacidad de carga de 500.000 W. Con este nuevo desarrollo tecnológico somos capaces de dar respuesta a la demanda de tiempos de carga cada vez más cortos. Después de todo, estos últimos son un factor clave para garantizar que la electromovilidad sea adecuada para el uso diario y aceptada en nuestra sociedad. Nuestro sistema HPC es potente, particularmente seguro, fácil de mantener y totalmente compatible con el estándar CCS establecido. El sistema HPC de Phoenix Contact empezará a suministrarse previsiblemente a mediados de 2018 en Europa y a finales de 2018 en América del Norte.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020