Para los switches gestionados Advanced de la línea FL Switch 7000 de Phoenix Contact se ofrecen ahora HMI-Faceplates para una configuración y un diagnóstico sencillos en el campo.
Los switches soportan en el entorno EtherNet/IP el protocolo Device Level Ring (DLR) para tiempos de conmutación prácticamente sin interrupciones de menos de tres milisegundos así como el protocolo Common Industrial Protocol (CIP). Con las HMI-Faceplates, mediante sistemas de mando en redes EtherNet/IP puede accederse a informaciones de diagnóstico importantes de la red así como realizarse configuraciones específicas del puerto en el campo. Debido al uso preconfigurado de informaciones CIP, es posible la puesta en servicio sin esfuerzo de programación. Las HMI-Faceplates permiten entre otras cosas la detección inmediata de modificaciones en la red de la máquina, p. ej. una pérdida de conexión en un puerto, el fallo de una fuente de alimentación o la activación del mecanismo de redundancia DLR. Con ello, en caso de fallo el usuario puede proceder rápidamente y tomar las medidas de mantenimiento correspondientes. Los archivos Faceplate así como un manual breve pueden descargarse en las páginas detalladas de artículos de los switches.
"$pageName" en