Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión rápida y compacta de los sensores

29.01.2020

Bornas para detectores/actuadores PTIO  

Cableado con ahorro de espacio de detectores y actuadores en una anchura total de tan solo 3,5 mm

Las nuevas bornas de detectores/actuadores de solo 3,5 mm de anchura PTIO 1,5 de Phoenix Contact son particularmente aptas para el cableado de sistemas de control de máquinas modernos. Le brindan la posibilidad de conectar sensores con dos salidas de señal en poco espacio.

Todos los sensores bipolares, incluidos los PE, se cablean en una sola borna. Con la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas se utiliza además una conexión de conductores rápida en las bornas PTIO.

Con las bornas de alimentación con el mismo contorno se lleva a cabo una alimentación flexible. El potencial positivo/negativo se distribuye con puentes y permite reducir considerablemente el esfuerzo de cableado. La rotulación clara de todos los niveles ofrece claridad. Con el accesorio estándar del sistema de bornas para carril Clipline complete reducirá además los costes de almacenamiento.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020