Ir a todas las informaciones de prensa

Los bornes para la instalación en edificios de varios pisos ahorran espacio

21.03.2018

Construcción compacta y baja para el uso en distribuidores de instalación  

Bornes para la instalación en edificios de varios pisos con conexión por tornillo de 10 mm²

Nuestros bornes de instalación convencen por su construcción compacta y baja.

Diseñe de este modo sus instalaciones en edificios con rapidez y ahorro de espacio. Como novedad destacan los bornes de varios pisos UTI 6, que resultan adecuados para conductores hasta 10 mm². Los fosos funcionales dobles en cada piso le ofrecen una distribución trifásica con ahorro de tiempo en el regletero. Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca y reconocer en cualquier ubicación de la instalación de los bornes. Todos los bornes seccionables para conductor neutro están equipados con un robusto patín deslizante sin tornillo para una separación N sencilla y segura. Este se enclava en las posiciones finales. Los bornes de instalación UTI con conexión por tornillo son compatibles con el sistema de instalación de Phoenix Contact y poseen las propiedades de sistema del sistema de bornes para carril CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020