Ir a todas las informaciones de prensa

Convertidores y repetidores de serie para -40 hasta +70 °C

05.03.2015

Convertidores y repetidores de interfaz para RS232, RS422 y RS485  

Los convertidores y repetidores PSM-ME poseen ahora un rango de temperatura ampliado

Los convertidores y repetidores de interfaz probados de la línea PSM-ME ahora se suministran con un rango de temperatura ampliado de -40 hasta +70 °C.

Los convertidores transparentes en cuanto al protocolo transforman la interfaz RS-232 de baja potencia en una interfaz RS-422/485. De este modo, son posibles transmisiones a prueba de fallos hasta 1200 m. Para aumentar el rendimiento de sistemas de bus, los repetidores RS-485 ofrecen una amplificación de señales y segmentación de potencial para alcances de transmisión más elevados y más fiabilidad. De esta manera, los dispositivos permiten la conexión de distintos sistemas utilizando la periferia probada. La separación galvánica protege los componentes frente a corrientes circulantes peligrosas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020