Ir a todas las informaciones de prensa

Impresora de transferencia térmica para uso móvil in situ

18.04.2016

Impresora de transferencia térmica móvil  

THERMOMARK PRIME resulta adecuada para el servicio fijo así como para el uso portátil in situ

La impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME imprime en formato tarjeta y estera justo allí donde se necesita.

Dotado de una batería recargable de alta potencia y de un software de marcado completamente integrado, el sistema de impresión no solo está diseñado para el uso fijo, sino que también y en particular está perfectamente adaptado para su utilización móvil directamente en el lugar de empleo. Mediante un display Multitouch se pueden introducir los datos de impresión directamente. Además, se dispone de una interfaz para transferir proyectos de impresión. Una detección automática de material comprueba los componentes usados, evitando así errores de impresión. El cambio de la cinta de tinta se puede llevar a cabo en pocos pasos y en menos de 10 segundos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020