Además del marco CES para cables preconfeccionados, Phoenix Contact también ofrece ahora con CES Multigates una solución para cables sin conector.
Con las nuevas placas pasamuros reforzadas con metal pueden guiarse cables no confeccionados de forma rápida, rentable y con ahorro de espacio a través de la pared. Pueden instalarse de forma fiable hasta 37 cables. Mediante la junta de membrana doble, el índice de protección IP 66/67 y el rango de uso de temperatura de -40 °C a +100 °C, las placas pasamuros también pueden utilizarse en exteriores. Además, están incluidas en la lista según UL 94 V-0 y son resistentes al aceite. De este modo, también resultan adecuadas para aplicaciones robustas. El sistema de entrada de cables puede utilizarse para cables de 5 hasta 60 mm de diámetro. Distintos modelos con distintas disposiciones de los cables garantizan que se instale rápidamente la combinación adecuada de cables y se ahorre tiempo y espacio. En combinación con placas de módulos, las placas pasamuros se montan directamente en el suelo de un armario de control.
"$pageName" en