Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión push-in vertical para espacios reducidos

01.04.2019

Bornas para carril PTV  

Bornas para carril push-in con conexión lateral de conductores

La serie de bornas para carril PTV con conexión lateral de conductores es una novedad de Phoenix Contact. En condiciones de espacio reducido, esta posibilita un cableado más claro sin radios de flexión.

Se detecta mejor la identificación de la conexión y los conductores. Phoenix Contact le ofrece en esta serie bornas de cuatro conductores, de tres conductores y de paso. Cada borna ofrece la posibilidad de puenteado y comprobación. Además, se ofrecen bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla. Todas las bornas están disponibles con una sección de hasta 4 mm². La tecnología de inserción directa push-in sin herramientas es una conexión de conductores con ahorro de tiempo en las bornas para carril PTV. El principio de conexión y el guiado de conductores son autoexplicativos. Reduzca los costes de logística con el empleo del accesorio estándar CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020