Ir a todas las informaciones de prensa

Robusta fuente de alimentación de 40 A para condiciones ambientales adversas

02.02.2017

Fuente de alimentación TRIO POWER con 40 A  

TRIO POWER: fuente de alimentación de 40 A para más potencia

Con las nuevas variantes de la línea de fuentes de alimentación TRIO POWER de Phoenix Contact puede garantizar el suministro fiable de los consumidores, incluso en condiciones ambientales adversas.

El nuevo equipo de 40 A es, igual que su predecesor, muy robusto eléctrica y mecánicamente. La elevada disponibilidad de la instalación es prioridad máxima en todo tipo de máquinas e instalaciones. De ahí que la fuente de alimentación TRIO POWER ofrezca el boost dinámico que con 60 A y, por tanto, un 150 por ciento de la corriente nominal durante cinco segundos arranca cargas pesadas. El robusto diseño con una elevada rigidez dieléctrica, los altos valores MTBF (Mean Time Between Failure) de más de un millón de horas, así como el control de funcionamiento activo con LED DC OK y contacto de aviso libre de potencial ofrecen una alimentación segura de todos los consumidores de 24 V DC conectados. El cableado sin herramientas con conexión push-in ahorra tiempo durante la instalación. Con un ancho de construcción de 110 mm, el equipo de 40 A trifásico libera espacio en el armario de control. El amplio rango de temperatura de -25 °C a 70 °C garantiza una alta flexibilidad de uso. Tanto el amplio rango de tensión de entrada de 320 a 575 V AC, así como el amplio paquete de homologaciones permiten un uso universal.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020