Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas de distribución compactas para la transmisión de datos con seguridad para el futuro

19.08.2018

Cajas de distribución compactas para la transmisión de datos con seguridad para el futuro  

Cajas de distribución compactas para la transmisión de datos con seguridad para el futuro

Las nuevas cajas de distribución amplían el programa de fibra óptica de Phoenix Contact. Las cajas de distribución de la serie FDX 20 ofrecen una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo.

Las cajas de distribución con un diseño compacto y uniforme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica. Se suministran en las variantes de conexión con 6 conexiones ST-Duplex, 6 conexiones SC-Duplex, 6 conexiones E-2000® (LSH) o 12 conexiones LC-Duplex. La bandeja Pigtail patentada en el interior del equipo permite un cómodo empalme de los cables de fibra óptica y permite radios de flexión pequeños y con todo seguros. El preconfeccionado listo para el empalme reduce considerablemente el tiempo de montaje y gracias al intuitivo manejo frontal y al diseño de producto uniforme las cajas de distribución mejoran la claridad en el armario de control.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020