Ir a todas las informaciones de prensa

Módulos RJ45 robustos para aplicaciones industriales

26.01.2017

Módulos RJ45 robustos para aplicaciones industriales  

Nuevos módulos de hembras RJ45 en diseño compacto.

Phoenix Contact presenta nuevos módulos de hembras RJ45 en diseño compacto aptos para aplicaciones industriales.

Las variantes para montar sobre carril, así como para integrar en marcos empotrados existentes le ofrecen un sinfín de posibilidades de uso. Los módulos de hembras son idóneos para utilizar como módulo acoplador entre dos conectores RJ45, así como para la conexión directa de cables rígidos y flexibles (AWG26 … 24). Todos los modelos son compatibles con aplicaciones 10GBASE-T, es decir, permiten velocidades de transmisión de hasta 10 GBit/s a lo largo de cableados de 55 metros con módulos acopladores según CAT6, y hasta 100 metros con módulos de conexión de cables según CAT6A.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020