Ir a todas las informaciones de prensa

Caja para electrónica para condiciones adversas

18.02.2018

Caja para electrónica robusta de la serie ECS  

Caja para electrónica robusta de la serie ECS

Phoenix Contact presenta nuevas cajas para electrónica para condiciones ambientales especialmente difíciles.

Las robustas cajas de la serie ECS con el índice de protección IP 69 son aptas para un amplio rango de temperaturas de -40 °C a +100 °C y protegen el sistema electrónico integrado de manera fiable frente a influencias físicas. Esto hace que las cajas para electrónica sean en particular la solución para sus equipos en interiores y exteriores. Con pasamuros estandarizados como M20, la tecnología de conexión a placa de circuito impreso como M12 y los accesorios opcionales para montaje mural y en mástil, aumentará aún más la gama de aplicaciones de las robustas cajas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020