Ir a todas las informaciones de prensa

Bornas de alta potencia con conexión Power Turn

14.05.2019

Bornas de resorte de alta corriente PTPOWER de 185 mm²  

El cableado de potencia ahora más fácil con las posibilidades de conexión más rápidas e intuitivas de la actualidad.

Puede cablear las secciones de cable hasta 185 mm² de forma rápida con las bornas PTPOWER 185 de Phoenix Contact: con la tecnología patentada de conexión por resorte Power Turn se conectan conductores grandes con un destornillador estándar y un único movimiento de palanca.

De forma alternativa, también puede enchufar los conductores directamente mediante la tecnología push-in con la palanca cerrada. La toma de tensión sencilla se realiza mediante las bornas opcionales encajables. Dispone de las bornas PTPOWER para el montaje flexible como variantes con carriles DIN o de montaje directo. Las bornas premontadas reducen los costes de montaje. Se logra reducir los costes de logística mediante el empleo de los accesorios de sistema universales del programa CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.