Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas para electrónica modulares como sistema modular

01.04.2019

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS  

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS

Phoenix Contact presenta una nueva serie de cajas para electrónica modulares para aplicaciones de armario de control.

La serie Industrial Case System (ICS) abarca diversas alturas, profundidades y anchos de construcción, así como los conectores de bus para carril de ocho polos opcionales TBUS8 para facilitar la comunicación entre módulos. Así puede equipar la caja de forma flexible con diferentes conexiones como RJ45, USB, D-SUB o conectores hembra para antena e integrar numerosas funciones. Los diferentes colores, impresiones y modelos permiten crear soluciones de equipo individuales y a la medida de la aplicación. La gama de accesorios se completa con los conectores para placa de circuito impreso y las regletas de base en pasos de 5,0 mm. Los conectores de tres o cuatro polos se han diseñado para corrientes hasta 16 A y tensiones hasta 300 V y permiten la conexión de conductores sencilla por tornillo o resorte push-in.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020