Ir a todas las informaciones de prensa

Carcas de acero inoxidable para la zona Ex

11.05.2015

Carcasa de acero inoxidable CLIPSAFE Ex  

Carcasa vacía de acero inoxidable para la zona Ex

Las nuevas carcasas vacías y cajas de bornes CLIPSAFE de acero inoxidable de Phoenix Contact resultan adecuadas para el uso bajo condiciones extremas.

Las 140 carcasas estándar robustas con homologación ATEX e IECEx se suministran en variantes con puerta o tapa en nueve profundidades de construcción con tamaños hasta 1000 x 1000 x 300 mm y ofrecen una amplia protección a las aplicaciones en entornos industriales y áreas de la técnica de procesos. Construido para la práctica, según la situación de montaje el tope de puerta puede cambiarse individualmente. Lo mismo se aplica para el soporte de montaje. Incluso tras varias aperturas, la junta de puerta y tapa proporciona una obturación segura. Simultáneamente, el soporte de junta forma un canal que protege de forma segura frente a la penetración de humedad y suciedad. El ángulo de apertura de la puerta de 135° permite que se pueda trabajar con comodidad en caso de que se vayan a realizar trabajos de mantenimiento o de reparación. En cuatro lados de la carcasa son posibles placas abridadas con protección de junta patentada y tornillos de montaje imperdibles. Las carcasas vacías CLIPSAFE se equipan finalmente según desee el cliente con bornes para carril y prensaestopas y se adaptan con roscas, taladros y secciones rectangulares.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020