Ir a todas las informaciones de prensa

Switches estrechos para grandes distancias

18.05.2016

Switches gestionados Smart con puertos de fibra de vidrio multimodo y monomodo  

Switches gestionados Smart con puertos de fibra de vidrio multimodo y monomodo

Los switches estrechos gestionados Smart ahora también están disponibles con puertos de fibra de vidrio para el puenteado de distancias medias y grandes.

Los switches para el uso en el entorno PROFINET o EtherNet/IP cubren distancias de hasta 15 kilómetros gracias a los dos puertos de fibra óptica integrados (multimodo o monomodo). De este modo, también permiten la conexión de partes de la red muy alejadas entre sí. Mediante el equipo PROFINET integrado, los switches resultan muy adecuados para el uso en sistemas de control en el entorno PROFINET. Esto permite al usuario configurar y diagnosticar el switch mediante el sistema de control. Además, también es posible un cambio del equipo sencillo mediante la detección automática de las relaciones de proximidad y la aceptación de los ajustes de configuración. Al cambiar al modo EtherNet/IP, el switch activa automáticamente las funciones Multicast relevantes para EtherNet/IP. Esto minimiza el tráfico Multicast en la red.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020