Ir a todas las informaciones de prensa

Máquina láser eficiente

23.07.2018

Sistema de rotulación láser TOPMARK NEO  

La TOPMARK NEO procesa más de 650 materiales para todos los requisitos

La máquina láser TOPMARK NEO redefine la rotulación láser: con unas dimensiones compactas y un fácil manejo mediante la pantalla táctil en color integrada, crea identificaciones industriales robustas.

En este caso, el sistema de rotulación láser funciona de forma especialmente eficiente. Equipada con un láser de 20 W y una función de desapilado y apilado automática, la TOPMARK NEO procesa hasta 250 índices por minuto. Para ello dispone de más de 650 marcadores distintos de acero inoxidable, aluminio, Transply-ABS, acrílico y policarbonato. En este caso, la identificación se lleva a cabo mediante grabado, carbonizado o recocido. Así se crean marcas particularmente resistentes para su empleo en condiciones ambientales extremas.

Mediante el software de identificación integrado puede entrar directamente en el equipo los datos de impresión. Además, se ofrece la posibilidad de controlar la TOPMARK NEO mediante el software de planificación y marcado PROJECT complete. En este programa ya están depositados todos los parámetros láser.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020