Ir a todas las informaciones de prensa

Cablear hasta 10 mm² con ahorro de espacio

19.09.2016

Borne de tres pisos UT  

Bornes de tres pisos con conexión por tornillo que ahorran espacio

Cablee conductores de hasta 10 mm² en muy poco espacio con el nuevo borne de tres pisos UT 6-3L.

Gracias a los fosos funcionales en cada piso, puede distribuir hasta tres potenciales en una carcasa del borne. Los conductores se conectan según el principio de conexión por tornillo de Phoenix Contact, el cual no requiere mantenimiento. La rotulación de todos los puntos de embornaje le ofrece claridad de los puntos de embornaje cableados. Con el nuevo borne de tres pisos se pueden cablear potencias hasta 1000 V y 50 A. Puesto que este borne también dispone de todas las características del sistema CLIPLINE complete, se pueden utilizar los accesorios uniformes del sistema, gracias a lo cual se reducen los costes logísticos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020