Ir a todas las informaciones de prensa

Marcos empotrados robustos para RJ45 y SC-RJ

17.02.2017

Marcos empotrados robustos para RJ45 y SC-RJ  

Marcos empotrados robustos para RJ45 y SC-RJ

Phoenix Contact amplía su programa de conectores para datos robustos con nuevos marcos empotrados para equipos.

Los marcos empotrados de una pieza de la serie Push-Pull-ADVANCE se fabrican a base de fundición inyectada de zinc y se han diseñado para la conexión de conectores RJ45 o SC-RJ de la misma serie. Gracias al índice de protección IP65/67 y una conexión de pantalla completa, los marcos empotrados son adecuados sobre todo para el uso en el entorno industrial. Con los accesorios de montaje adicionales, los marcos empotrados se adaptan fácilmente a distintas condiciones de aplicación como entalladuras de carcasa profundas o salidas de cables acodadas.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020