Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores para equipos para aplicaciones Profinet

15.07.2018

Nuevos conectores para equipos para aplicaciones PROFINET  

Nuevos conectores para equipos para aplicaciones PROFINET

Los nuevos conectores para equipos M12 para aplicaciones PROFINET de Phoenix Contact amplían la completa serie de los conectores de potencia M12 POWER

Los conectores son confeccionables o están preconfeccionados con hilos trenzados y permiten la transmisión de corrientes continuas y alternas elevadas en un espacio pequeño.  Los conectores circulares con codificación L están certificados para PROFINET y se han diseñado para aplicaciones DC con cuatro y/o cinco contactos (4+FE) así como potencias de 16 A/63 V. Las versiones confeccionables se suministran como variantes de una pieza para la soldadura por ola o como conectores de dos piezas para procesos de soldadura por reflujo. Las versiones preconfeccionadas disponen de hilos trenzados de 1,5 mm² o 2,5 mm² y son adecuadas para el montaje en la pared delantera o trasera.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020