Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas para electrónica para equipos potentes

29.01.2020

Cajas para electrónica y tecnología de conexión de la serie ICS  

Cajas para electrónica y tecnología de conexión de la serie ICS

Phoenix Contact ofrece a partir de ahora su caja para carril modular de la serie ICS también en una anchura total de 50 mm. Las nuevas cajas para electrónica pueden alojar hasta cuatro placas de circuito impreso y son aptas, por tanto, para conceptos de automatización potentes como los grupos de E/S.

Los conectores de bus para carril permiten la comunicación sencilla entre módulos. Toda la serie abarca ahora las anchuras totales de 20, 25 y 50 mm, así como las alturas totales de 77, 100 y 122 mm.

Las conexiones de equipo estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y las conexiones de antena se completan además con conectores para placa de circuito impreso para la serie de carcasas. Los conectores en los pasos de 3,5 mm y 5,0 mm se han diseñado para corrientes de hasta 16 A y tensiones de hasta 300 V. Son compatibles con la gama de tecnología de conexión existente. El elemento de codificación integrado en las piezas del conector proporciona una protección de ocultación fiable al conectar por primera vez el conector y la carcasa de base.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020