Ir a todas las informaciones de prensa

Dominio seguro de corrientes de rayo hasta 50 kA

02.08.2016

Descargador de corrientes de rayo FLASHTRAB-SEC-PLUS 264  

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1 con tecnología Safe Energy Control

En alimentaciones principales con redes de 230/400 V se utilizan los nuevos descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 FLT-SEC-PLUS 264 de Phoenix Contact.

Incluso con corrientes de rayo elevadas hasta 50 kA por polo las instalaciones están protegidas y pueden seguir funcionando sin influencias. Gracias a la tecnología Safe Energy Control (SEC), los módulos de protección destacan por su gran rendimiento y duración. El descargador de arco evita de forma segura cada corriente de seguimiento de red. La ventaja es que la carga de toda la instalación se reduce a un mínimo en caso de un evento de rayo. La construcción compacta permite una instalación con ahorro de espacio y flexible. Con corrientes hasta 500 A, puede renunciarse a un fusible previo de descargador separado. Se ofrecen productos para la protección de sistemas de fuentes de alimentación monofásicos y trifásicos. Los componentes posteriores están protegidos mediante el nivel de protección bajo de los equipos. El usuario está informado en todo momento sobre el estado de los equipos a través de la indicación de estado de fácil reconocimiento y el contacto de indicación remota libre de potencial. Con el comprobador CHECKMASTER 2 pueden realizarse rápida y fácilmente comprobaciones repetitivas de los módulos de protección. Los descargadores de tipo 1 se han comprobado y certificado como de tipo 2 (descargadores combinados).


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020