Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de monitorización inteligente para la instalación

01.04.2019

Sistema de monitorización basado en la nube para protección contra sobretensiones  

Sistema de asistencia inteligente para la protección contra sobretensiones

ImpulseCheck le ofrece por primera vez un sistema de asistencia inteligente para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red.

Mediante la medición en tiempo real de las perturbaciones electromagnéticas y las corrientes transitorias se registrará de forma continua el estado de la instalación y de la protección contra sobretensiones instalada. Podrá conocer la vida útil restante (State of Health) de los módulos de protección. Podrá planificar mejor los trabajos de mantenimiento. El análisis basado en la nube de los valores de medición determinados permite realizar procesos automatizados completamente nuevos. Los valores añadidos y servicios digitales, como la combinación con la información de la ubicación o los datos climáticos locales, se pueden aplicar de forma sencilla con la integración en la nube. Podrá realizar pedidos automáticos de cartuchos de repuesto o exportar de forma sencilla los valores de medición para realizar sus propias evaluaciones. A través de la supervisión en tiempo real conocerá siempre el estado de los dispositivos de protección contra sobretensiones. Cree en cualquier momento un informe de estado representativo con solo pulsar un botón.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020