Phoenix Contact completa su programa de conectores para aplicaciones fotovoltaicas.
Con los nuevos distribuidores en Y compactos los usuarios pueden agrupar de forma eficiente circuitos de intensidad en sistemas fotovoltaicos. En combinación con fusibles o diodos de string pueden asignarse por duplicado entradas de cajas de conexión de generadores e inversores y de este modo reducir claramente los costes de inversión e instalación. Los distribuidores en Y son adecuados para corrientes nominales hasta 40 A y tensiones hasta 1500 V (UL: 1000 V). Los componentes se han diseñado en la clase de protección IP66/IP68 y pueden utilizarse en un amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. Los contactos SUNCLIX con pocas pérdidas aseguran una gran duración y eficiencia de sistema con una instalación de campo sencilla y rápida.
"$pageName" en