Los conectores M12 confeccionables de Phoenix Contact están equipados ahora con la tecnología de conexión push-in.
Cablee conductores rígidos y con puntera de forma sencilla y sin herramientas mediante el enchufe directo. No se requiere abrir previamente el punto de contacto. Para conectar hilos trenzados finos y soltar un cable conectado, deberá abrir sencillamente el punto de embornaje con la palanca de color. Una nueva línea de productos con conexión engastada completa la gama de conectores. Son compactos y particularmente adecuados para los requisitos de la industria ferroviaria. Junto con la conexión Quickon, Piercecon y la conexión por tornillo, Phoenix Contact le ofrece todas las tecnologías de conexión estándar para aplicaciones apantalladas y no apantalladas. Así puede elegir la tecnología de conexión adecuada en función de la aplicación para la transmisión de datos, señales y potencia.
"$pageName" en