Ir a todas las informaciones de prensa

Convertir corrientes hasta 4000 A directamente en una señal normalizada

06.04.2015

Transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento  

PACT RCP convierte corrientes hasta 4000 A directamente en una señal normalizada analógica

Con los nuevos transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento de Phoenix Contact ahora pueden convertirse corrientes elevadas directamente en distintas señales normalizadas analógicas.

La manejable bobina Rogowski del sistema de medición de dos partes puede instalarse fácilmente en barras colectoras y cables redondos. Las piezas de la instalación no deben desmontarse. Con solo un tipo de bobina pueden medirse corrientes alternas hasta 4000 A. El transductor de medición postconectado puede configurarse libremente tanto en la entrada de señales como en la salida de señales. De este modo, los rangos de medición de corriente pueden adaptarse de forma que la señal de salida puede representar todo el ancho de señales respectivamente.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020