Ir a todas las informaciones de prensa

Servidor compatible con sistemas de control redundantes

23.01.2017

Caja de software PC Worx UA Server  

PC Worx UA Server ahora también es compatible con sistemas de control redundantes

Con el servidor PC Worx UA de Phoenix Contact se ofrece la posibilidad de acceder mediante el protocolo de comunicación OPC UA (Unified Architecture) a todas las variables de los sistemas de control programables PC Worx.

Ahora, con la versión 1.10 del servidor también son compatibles sistemas de control redundantes (RFC 460R). En caso de conmutación de redundancia, el servidor accede automáticamente al sistema de control encargado del proceso sin que se pierdan variables. El servidor se ha diseñado para estructuras cuantitativas elevadas: puede transferir datos de hasta 200 sistemas de control a un sistema de control de visualización o producción. La representación de las variables se realiza mediante el perfil PLCopen. Para la comunicación, el servidor OPC UA utiliza el protocolo binario, con lo que consigue velocidades elevadas al transmitir los datos. Un concepto de seguridad basado en certificado protege frente al acceso no autorizado, la manipulación y fallos de manejo. Además de una autentificación mediante certificados, el servidor también ofrece opcionalmente la posibilidad de codificar la comunicación. Se ha prestado mucha atención a que la configuración de seguridad sea comprensible y el diagnóstico detallado. Mediante el configurador incluido, el usuario puede diseñar fácilmente los ajustes de seguridad y diagnosticar las conexiones de comunicación actuales para los clientes y los sistemas de control, incluso de manera remota.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020