Ir a todas las informaciones de prensa

Marcos de montaje para conectores de plástico para insertos de contactos preconfeccionados

29.08.2017

Marcos de montaje para conectores  

Marcos de montaje para conectores de plástico para insertos de contactos preconfeccionados

Con ayuda de los nuevos marcos de montaje para conectores HC-CIF de Phoenix Contact puede montar insertos de contactos preconfeccionados con facilidad y directamente sobre el carril en el armario de control.

De esta forma se ahorran planos enteros de distribución. NS 35 y NS 7,5 son carriles adecuados. Los marcos de un plástico robusto de alto rendimiento son estables, especialmente ligeros y también soportan carcasas aéreas de plástico de la serie B de las conexiones enchufables HEAVYCON EVO. Hay un componente de base para todos los tamaños de construcción que usted puede ajustar fácilmente al tamaño deseado. Esto reduce la diversidad de variantes. El bloqueo entre el elemento de base y el elemento de apoyo se realiza con ganchos de sujeción. El compartimento de cables abierto en el marco base simplifica el montaje de los insertos. Los cables de conexión se pueden fijar además de compensar su tracción mediante bridas en la entrada de cables inclinada del elemento de apoyo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020