Ir a todas las informaciones de prensa

El distribuidor en Y separa CAT5 y la energía

13.07.2016

Distribuidor en Y con codificación Y  

Fácil integración de equipos con interfaz M12 con codificación Y

Una interfaz con codificación Y transfiere tanto datos como energía reduciendo así adicionalmente el número de cables en la instalación.

El nuevo distribuidor en Y con codificación Y de Phoenix Contact le permite una fácil integración de equipos con interfaces M12 híbridas. Por un lado, dispone de una interfaz con codificación Y y, por otro lado, de una interfaz con codificación A y D. Así, cumple los requisitos CAT5. De este modo, también podrá integrar nuevos sensores en un cableado existente. Los cables estándar ya utilizados con codificación A y D se mantienen. El bloqueo rápido SPEEDCON permite un tiempo de montaje corto.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información