Ir a todas las informaciones de prensa

Borne de potencia de paso con conexión rápida para grandes secciones

18.04.2016

Borne de potencia de paso TW 95  

Potente: el borne de potencia de paso TW 95

Con el borne de paso TW 95, Phoenix Contact completa su catálogo de bornes de potencia de paso con tecnología de conexión T-LOX.

El borne es adecuado para corrientes de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V (UL: 600 V). El principio de palanca articulada con resorte permite la conexión fiable y cómoda de grandes conductores con secciones de entre 16 mm² y 95 mm². Los conductores se insertan fácilmente desde arriba y las palancas de accionamiento señaladas con colores se giran con un destornillador corriente.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020