Ir a todas las informaciones de prensa

Nueva versión disponible de la biblioteca Waterworx

11.09.2015

Caja de software Waterworx  

Ingeniería eficiente para la hidroeconomía y economía de aguas residuales

La nueva versión de la biblioteca del bloque de función Waterworx de Phoenix Contact ahora todavía ofrece más posibilidades para la ingeniería en la hidroeconomía y economía de aguas residuales.

Una interfaz OPC abierta en los bloques permite la conexión a sistemas de control usuales en el mercado. Además, mediante una interfaz Modbus, Profinet o Profibus pueden integrarse equipos de campo de otros fabricantes. Asimismo, se han optimizado bloques de función con funciones de diagnóstico integradas. La biblioteca se suministra en la nueva versión mediante una memoria de programa y configuración enchufable. Esta puede activarse con una clave de licencia válida en el sistema de control. En caso de que no se disponga de ninguna licencia válida, los bloques pueden probarse durante un tiempo limitado en el modo demo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020