Ir a todas las informaciones de prensa

Conector confeccionable para conexiones de motores sencilla

23.08.2019

Conector confeccionable para la conexión de motores  

Conexión de motores rápida, sin complicaciones y sin herramienta especial

El nuevo conector confeccionable del sistema de instalación QPD de Phoenix Contact se ha diseñado especialmente para la conexión de motores, p. ej. de toldos y persianas enrollables.

La carcasa robusta y a prueba de vibraciones le ofrece una alta fiabilidad y gracias al índice de protección IP54 está protegida contra salpicaduras de agua y el polvo.

La conexión se lleva a cabo rápidamente y sin complicaciones con la conexión rápida QUICKON. Para ello no necesita ninguna herramienta especial. Los cables se adaptan in situ de forma eficiente con la tecnología por corte de aislante IDC. Con un simple giro de la tuerca de unión se produce el contacto con los conductores no tratados y se establece automáticamente la descarga de tracción. Esto reduce el tiempo de conexión hasta un 80 %.

El conector está disponible en la versión de cuatro polos con conexión PE incluida y transfiere potencias hasta 400 V y 17,5 A. Puede conectar conductores de 0,5 a 1,5 mm².


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020