La barrera de antena permite que las salidas de alta frecuencia de módulos inalámbricos posean seguridad intrínseca según el grado de protección contra ignición Ex i.
Esta limita la energía de encendido en caso de fallo. Esto le permite utilizar antenas estándar en zonas con peligro de explosión hasta la zona 0. La barrera de antena puede instalarse fácilmente y con ahorro de espacio mediante múltiples opciones de montaje dentro y fuera del armario de control y también se suministra como solución de sistema.
"$pageName" en